NSDX-35(R/L)K

조절식 소프트 다운 스테이NSDX-35(R/L)K

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 조절식 소프트 다운 스테이
  • NSDX-35(R/L)K

상시 재고
  • 소프트 다운
●랩콘 매커니즘을 탑재한 위로 여는 도어용 소프트 다운 스테이입니다.
●문을 최대한 연 상태 및 닫은 상태를 유지하는 캐치가 달려 있습니다.
●설치 위치에 따라 완전 개방시의 각도가 각각 80° , 90° , 100°입니다.
●조절 나사로 문이 닫히는 속도를 조절할 수 있습니다.
●알루미늄 프레임 설치용 AS 세트도 있습니다.
사양
●사용온도:0℃ ~40℃
악세사리
●마운팅 플레이트 NSDX-SZ
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×15
옵션 제품
●원터치 마운팅 플레이트

동영상

관련 정보

사양

본체 [원터치 마운팅 플레이트】별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
NSDX-35RK- 180-022-382
장바구니 담기
NSDX-35LK- 180-022-381
장바구니 담기
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS Spec Main Material Finish Max Torque Moment N.m/pc Max Moment kgf.cm/pc Max Extendible Length Flap Opening Direction Damper Effective Direction Flap Mounting Material Item Description EAN 박스 카튼 무게(g)

NSDX-35RK-

장바구니 담기

180-022-382

Right

Zinc Alloy (ZDC)/ Steel

Nickel

1.96 to 6.86

20 to 70

200.9

Upward Opening

Closing Direction

Wood
Glass
Aluminium Frame

Soft-down Stay

4510932169578

20

80

181

NSDX-35LK-

장바구니 담기

180-022-381

Left

Zinc Alloy (ZDC)/ Steel

Nickel

1.96 to 6.86

20 to 70

200.9

Upward Opening

Closing Direction

Wood
Glass
Aluminium Frame

Soft-down Stay

4510932169547

20

80

181

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


옵션 제품 [원터치 마운팅 플레이트】별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
NSDX-GZ 180-109-459
NSDX-CZ 180-109-460
NSDX-AZ 180-109-019
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 사양 주재료 주마감 도어 열림 방법 도어 재질 EAN 박스 카튼

NSDX-GZ

180-109-459

유리 도어용 원터치 설치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

유리

4510932023597

160

640

NSDX-CZ

180-109-460

원터치 설치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

목재

4510932023573

160

640

NSDX-AZ

180-109-019

20mm알루미늄프레임 도어용 원터치 마운팅 플레이트

스틸(SPCC)

니켈 도금

관련 부품

알루미늄 프레임

4510932023580

320

1280

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


별매품 [【SDS유리문용 페이스 플레이트, 스페이서】별매품]

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
SDS-50G-CR 180-100-260
SDS-50G-BL 180-928-046
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 주마감 도어 열림 방법 도어 재질 재료 EAN 박스 카튼 무게(g)

SDS-50G-CR

180-100-260

크롬 도금

관련 부품

유리

아연 합금(ZDC)/ABS수지

4510932023559

50

200

25

SDS-50G-BL

180-928-046

소부 도장/블랙

관련 부품

유리

아연 합금(ZDC)/ABS수지

4510932023566

50

200

25

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

마운팅 플레이트 NSDX-GZ와 함께 사용하십시오)


CAD다운로드

본체 [원터치 마운팅 플레이트】별매품]

제품명
NSDX-35RK-
NSDX-35LK-
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
NSDX-35RK- DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-382

NSDX-35LK- DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-381

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

옵션 제품 [원터치 마운팅 플레이트】별매품]

제품명
NSDX-GZ
NSDX-CZ
NSDX-AZ
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
NSDX-GZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-459

NSDX-CZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-460

NSDX-AZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-019

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

별매품 [【SDS유리문용 페이스 플레이트, 스페이서】별매품]

제품명
SDS-50G-CR
SDS-50G-BL
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
SDS-50G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-260

SDS-50G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-928-046

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

시공 설명서

Installation Manual (English) 1045_3_nsdx35_e.pdf

노트

●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.

관련 제품

카테고리

최근 검색한 제품

최근 검색 결과 없음

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

배송

ー별도의 언급이 없는 이상, 모든 제품은 미터법을 기준으로 제작됩니다.

ー치수, 마감, 패킹 등의 변경 사항, 또는 생산 보류에 관해서는 통지없이 발생할 수 있습니다.

ー법적 책임의 범위는 대체 제품에 한정됩니다.

×
  • ADJUSTABLE SOFT-DOWN STAY NSDX

×
×
필터
필터링
검색 모두 해제 ×
RoHS 2
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기