코너 커넥터PJ
10 / 10토탈 결과
- 코너 커넥터
- 원-터치, 후 설치형
- PJ
- 파이프 조인트 시스템 PJ형
- 전기 전도 타입 있음
- 홈이 한 줄인 알루미늄 프레임을 연결하는데 사용합니다.
전도형과 일반형 중 선택 가능합니다.
프레임 상의 원하는 위치에 자유롭게 설치할 수 있습니다 (아래 설치방법 참고).
나사 하나로 간단하게 설치할 수 있습니다.
특유의 설치 방법으로 빠른 시간 내 설치 작업을 마칠 수 있습니다.
다양한 종류의 알루미늄 프레임에 대응합니다.
부속품이 세 개에 불과하여 손쉽게 설치할 수 있습니다.
PJ-80HA 및 PJ-100HA을 사용하면 커넥터 커버의 방향을 바꾸어 5mm 두께의판넬까지 설치할 수 있습니다 (판넬 설치시에는 반드시 나사 구멍형 모델 선택).
깔끔한 외관의 제품입니다.
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
*PJ-80HA and PJ-100HA have screw holes on both sides.
Refer to for details. -
모두 보기
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
모두 보기
—For 8 mm wide groove
-
모두 보기
—For 10 mm wide groove
-
모두 보기
[Conductive Type Cutaway View]
-
모두 보기
[Installation]
1. As show in the figure, fit the Inner connector into the groove of the aluminium frame. -
모두 보기
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
모두 보기
3. Tighten with the supplied mounting screw.
-
모두 보기
[Failure load Test Method]
사양
본체 [[전도형]]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
PJ-60AE | 120-012-423 | |||
PJ-60ATE | 120-012-424 | |||
PJ-80AE | 120-012-425 | |||
PJ-80ATE | 120-012-426 |
본체 [[일반형]]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
PJ-80HA | 120-040-557 | |||
PJ-100HA | 120-040-558 | |||
PJ-60AT | 120-041-250 | |||
PJ-60A | 120-041-251 | |||
PJ-80AT | 120-041-252 | |||
PJ-80A | 120-041-253 |
CAD다운로드
본체 [[전도형]]
제품명 |
---|
PJ-60AE |
PJ-60ATE |
PJ-80AE |
PJ-80ATE |
본체 [[일반형]]
제품명 |
---|
PJ-80HA |
PJ-100HA |
PJ-60AT |
PJ-60A |
PJ-80AT |
PJ-80A |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-80HA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-040-557 |
|
PJ-100HA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-040-558 |
|
PJ-60AT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-041-250 |
|
PJ-60A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-041-251 |
|
PJ-80AT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-041-252 |
|
PJ-80A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
120-041-253 |
카탈로그
노트
●연결하는 두 알루미늄 프레임의 규격과 모양은 동일하여야 합니다.
●아래 프레임 규격 기준은 참고용에 한하므로 반드시 실물을 확인하여 주십시오.
●최적의 체결 토크 기준은 설치환경에 따라 다르므로 실사용 전에 반드시 테스트를
거쳐 주십시오.
●전도형 제품이라 하더라도 완전한 전기전도를 보장하지는 않으며 특히 한 번 설치
했던 코너 커넥터를 제거 후 재설치 하는 경우에는 전도력이 떨어질 수 있으므로
반드시 설치 후 전기전도를 테스트하여 주시기 바랍니다.
●아래 표의 파괴하중 값은 정하중 기준으로, 파괴하중시험법에 따라 커넥터가 파손
되어 프레임이 탈락되는 시점의 값으로, 커넥터의 강도를 의미하는 것으로 해석되
어서는 안 됩니다.