밸런스 조절식 리프트 어시스트 스테이 S-ATJ
2 / 2토탈 결과
필터링
- 파워 어시스트
- 소프트 클로즈
- 커버를 가볍게 들어올리도록 도와주는 스프링 메커니즘 제품입니다.
일정 각도내에서 커버를 임시로 고정해 줍니다.
밸런스 조절이 가능한 제품으로, 기존의 S-AT 스테이 대비 훨씬 다양한
종류의 커버에 설치할 수 있습니다.
잠금 홀에 드라이버를 꽂아두면 리드가 닫히지 않고 고정됩니다.
댐퍼 S-ATD 를 설치하면 소프트클로즈 기능이 추가됩니다. - 사양
- ●사용 온도: 0℃~40℃
●사용 습도: 90%RH 이하
●기준 이상의 온,습도 환경인 경우 별도 문의해 주십시오.
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체 [【본체】]
*최대 도어 모멘트는 무게중심의 위치, 스테이의 설치 지점, 밸런스 조절 상태의 영향을 받습니다.
옵션 제품 [【댐퍼 유닛】 선택사양]
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English/Japanese) | 1259_1_s_atj.pdf |
---|
노트
●위로 들어올려 여는 커버에 설치하는 경우, 필요 이상의 각도로 커버가 열리지 않도
록 별도로 스토퍼를 함께 설치하여 주십시오.
●무른 표면에 설치하는 경우 스테이 본체의 변형이나 손상이 초래될 수 있으므로, 견
고한 표면에 설치하여 주십시오.
●커버를 반복적으로 자주 여닫는 환경에서의 사용은 적합하지 않습니다.
●실외 환경에서의 사용은 금하여 주십시오.
●스프링의 장력은 사용 상 저하될 수 있습니다.
●숨은 경첩 (다축 힌지)와 동반 사용은 금하여 주십시오.
●복수의 스테이 사용 시 모든 스테이가 평행이 되도록 정렬하십시오.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading