- 산업 기기용 부품
- 슬라이드 레일&리니어 가이드
- 미니 슬라이드 레일
- SCRL2-15S
스테인리스 미니 슬라이드 레일SCRL2-15S
4 / 4토탈 결과
필터링
- 15.5mm의 낮은 높이로 휨이 적어 다목적으로 사용 가능합니다.
식품 가공 기기 등에 사용시 윤활제 (NSF H1 식품 사용 등급) 사용이 가능합니다. - 추천 나사
- ●M2.6의 낮은 머리 나사 (아우터 멤버)●M2.6 나사 (인너 멤버) 나사 길이 = 판넬 두께 + 최대 1.5 mm
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
SCRL2-15S-80A | 190-034-809 | |||
SCRL2-15S-100A | 190-034-810 | |||
SCRL2-15S-150A | 190-034-811 | |||
SCRL2-15S-200A | 190-034-812 |
한 개 단위로 판매
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
SCRL2-15S-80A |
SCRL2-15S-100A |
SCRL2-15S-150A |
SCRL2-15S-200A |
카탈로그
노트
●슬라이드 길이 80mm 이상 모델에서 설치 구멍에 ※표시가 되어있지 않습니다.
●강한 충격으로부터 각 레일과 리테이너를 보호하기 위한 스토퍼 (별매)를 함께 설치하여 주십시오.
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 슬라이드 레일&리니어 가이드
- 미니 슬라이드 레일
- SCRL2-15S
- 산업 기기용 부품
- 슬라이드 레일&리니어 가이드
- 리니어 가이드
- SCRL2-15S
최근 검색한 제품
Loading