- 산업 기기용 부품
- 스테이, 스몰 캐비닛 시스템
- 소프트 클로즈 스테이
- SLU-ELAN
스윙 리프트업 스테이SLU-ELAN
4 / 4토탈 결과
필터링
- 당사 3만회 개폐 테스트 클리어
- 리프트 어시스트
- 프리 스톱
- 소프트 클로즈
- 아래에서 위로 들어올리는 플랩 도어에 사용합니다.
• 기능:
-리프트 어시스트 (플랩 도어를 보다 가볍게 열 수 있음)
-프리 스톱 (어떠한 각도에서도 도어 고정 가능)
- 소프트 클로즈 (도어 닫힘 속도를 조절하여 소음 방지)
• 3만 회 개폐 테스트 통과 제품입니다.
• 본체를 캐비닛 안쪽 윗부분과 정면 엣지에 맞추기만 하면 설치 위치를 간단하게
정할 수 있습니다.
• 본체를 (플랩의) 마운팅 플레이트에 스냅 인으로 간단히 끼워 설치할 수 있습니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 악세사리
- ●마운팅 플레이트(2개)
●가이드 플레이트(2개)
●십자홀 접시 머리 태핑 나사 3.5×38(6개) 본체 설치용
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×15(6개) 마운팅 플레이트 설치용 - 별매품
- ●연동 바 ELB형
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체 [【본체】]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
SLU-ELAN-S4 | 180-022-312 | |||
SLU-ELAN-L4 | 180-022-313 | |||
SLU-ELAN-M4 | 180-022-314 | |||
SLU-ELAN-H4 | 180-022-315 |
※1)캐비닛 높이 안쪽 치수는 360mm 이상 필요합니다. ※2) 도어 질량에는 핸들을 포함시켜 주십시오.
별매품 [【연동 바】 별매품]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
ELB-480 | 180-022-319 | |||
ELB-780 | 180-022-320 | |||
ELB-1080 | 180-022-321 | |||
ELB-1380 | 180-022-322 | |||
ELB-1680 | 180-026-323 |
※3캐비닛폭 내치수가 상기 표의 범위에서 벗어날 경우에는, 긴 연동 바를 잘라서 사용하십시오(연동 바의 길이=캐비닛폭 내치수 -80mm).
CAD다운로드
본체 [【본체】]
제품명 |
---|
SLU-ELAN-S4 |
SLU-ELAN-L4 |
SLU-ELAN-M4 |
SLU-ELAN-H4 |
별매품 [【연동 바】 별매품]
제품명 |
---|
ELB-480 |
ELB-780 |
ELB-1080 |
ELB-1380 |
ELB-1680 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 0587-1_sluelan_e.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●본체 1세트마다 별매품인 연동바가 필요합니다.
●본 제품은 반드시 좌우 세트로 사용하십시오.
●수동 개폐식입니다.
●설치 전의 스테이 단품의 암을 절대 손으로 눌러 내리지 마십시오.
●문을 완전히 연 상태에서 더 열지 마십시오. 또한, 개폐 동작에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
●사용 가능 온도 범위에서 사용 바랍니다. 발열 기능이 있는 전자레인지 등을 수납하는 캐비닛에는 절대 사용하지 마십시오.
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 스테이, 스몰 캐비닛 시스템
- 소프트 클로즈 스테이
- SLU-ELAN
최근 검색한 제품
×
×
Loading