SMC

마그네틱 캐치 (스위치 내장)SMC

3 / 3토탈 결과

필터링
  • 마그네틱 캐치 (스위치 내장)
  • SMC

상시 재고
리드 스위치가 내장된 마그네틱 캐치입니다.
알루미늄 프레임에 설치할 수 있는 AS 부품 세트도 구매 가능합니다.
악세사리
●카운터 플레이트, 백 플레이트

도면/ 일러스트

  • Copying machine
  • Locker
  • [Properties]
    *1: Lead wire conductor resistance excluded.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
SMC-101B 140-059-416
SMC-103A 140-059-417
SMC-103B 140-059-418
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 동작 타입 최소흡착력N 최소 흡착력kgf 길이L 폭W 본체 재료 본체 색상 종류 설치 방향 높이H EAN 무게(g)

SMC-101B

140-059-416

B

9.8

1

45

11.2

폴리카보네이트(PC)

블랙

스위치 포함

2방향 설치

11.2

4510932059312

28

SMC-103A

140-059-417

A

29.4

3

45

11.2

폴리카보네이트(PC)

블랙

스위치 포함

2방향 설치

11.2

4510932059329

28

SMC-103B

140-059-418

B

29.4

3

45

11.2

폴리카보네이트(PC)

블랙

스위치 포함

2방향 설치

11.2

4510932005760

28

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

*2 Switch type A: Switch is OFF when the counter plate and magnet are in contact.

Switch type B: Switch is ON when the counter plate and magnet are in contact.

*3 Measured with a weigh installed to the counter plate of 29×16×1.6mm (steel).

※2 A형 스위치: 카운터 플레이트와 자석이 접촉한 상태에서 스위치 OFF.
  B형 스위치: 카운터 플레이트와 자석이 접촉한 상태에서 스위치 ON.
※3 카운터 플레이트 29×16×1.6mm (스틸)에 측정했을 시 기준.


CAD다운로드

본체

제품명
SMC-101B
SMC-103A
SMC-103B
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
SMC-101B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-416

SMC-103A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-417

SMC-103B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-418

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

●아래 도면 기준 ※ 표시가 되어있는 부분이 자석과 접촉하지 않는 경우,
동봉된 백 플레이트나 다른 자성체를 설치 해 주십시오.
●과도한 충격으로 리드 스위치가 손상되지 않도록 주의하여 주십시오.
●강한 자기장이 있는 환경에서 사용, 보관하지 마십시오.
●다른 자석 (또는 자석 분체) 또는 접착성분이 캐치의 자석부분에 닿지 않도록
주의하여 주십시오.
●캐치의 자석 부분이 카운터 플레이트에서 벗어나게 되면 올바르게 작동하지 않
을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
●동봉된 카운터 플레이트가 아닌 제품을 사용할 시에는 별도 문의하여 주십시오.
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
종류
설치 방향
흡착력 N
길이 L
  • -
폭 W
  • -
높이 H
  • -
본체 재료
색상/마감
RoHS 2
CAD
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기