URD8-3

로터리 댐퍼URD8-3

1 / 1토탈 결과

필터링
  • 로터리 댐퍼
  • URD8-3

  • 당사 10만번 개폐 테스트 클리어
플랩 도어등에 사용하기 좋은
소형 로터리 댐퍼입니다.
• 도어가 열리고 닫힐 때 댐핑력을 생성해 주는
제품입니다.
• 열림 각도에 제한 없이 댐핑력이 생성됩니다.
사양
●사용온도:0℃~50℃
어플리케이션
●장치의 스위치 커버
●테이블의 배선홀 커버

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
URD8-3 170-026-907
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 구 제품명 주재료 색상 토크N・m/1개 토크kgf・cm/1개 종류 길이L 폭W 댐퍼 힌지 형상 EAN 무게(g)

URD8-3

170-026-907

URD-85

폴리아세탈(POM)

내츄럴

0.022~0.038

0.22~0.39

축형

40

8.5

축형

4510932140416

2.5

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
URD8-3
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
URD8-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-907

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

노트

●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●토크값의 측정 조건은, 환경 온도 23℃ , 회전 속도 20rpm입니다.
●상기 사용온도의 범위 외에서 사용할 경우에는 문의해 주십시오.