YMC

댐퍼 내장 작은문용 스테이YMC

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 댐퍼 내장 작은문용 스테이
  • 여닫이도어용
  • YMC

우편함 등의 소형 캐비닛에 적합한 미닫이 문용 스테이입니다.

문을 닫을 때, 내장 댐퍼가 문을 부드럽게 닫히도록 해 줍니다..

프레임 상부에 설치하는 얇은 형태의 타입이므로, 캐비닛 내부를 유용하게 활용할 수 있습니다.
추천 나사
●태핑나사 치수 4

도면/ 일러스트

  • [Installation With Single Knuckle Hinge]
    *Right-handed type shown.
  • [Installation With Concealed Hinge]
    *Right-handed type shown.
  • Swing Door

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
YMC-L 180-100-102
장바구니 담기
YMC-R 180-100-103
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 마크 RoHS 주재료 색상 최대 도어 폭 최소 도어 질량kg 최대 도어 질량kg 최소 도어 개폐 각도 최대 도어 개폐각도 도어 열림 방법 댐퍼 방향 도어 재질 EAN 박스 무게(g)

YMC-L

180-100-102

장바구니 담기

스테인리스 스틸/PBT수지

그레이

300

0.3

0.7

90°

여닫이

닫힘 방향

목재

4510932024563

50

103

YMC-R

180-100-103

장바구니 담기

스테인리스 스틸/PBT수지

그레이

300

0.3

0.7

90°

여닫이

닫힘 방향

목재

4510932024556

50

103

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

※Limited stock available. Please contact your vender.

CAD다운로드

본체

제품명
YMC-L
YMC-R
제품명 2D 3D RoHS 제품 코드
YMC-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-100-102

YMC-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-100-103

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

카탈로그 (업데이트 2018-07-02)

노트

●좌우 구분이 있는 제품이므로 유의하여 주십시오.
●마운팅 브래킷 (※ 좌측 그림은 두께 5mm 기준)과 나사는 별매입니다.