스테인리스 도어 핸들ZL-1506
12 / 12토탈 결과
- 스테인리스 도어 핸들
- ZL-1506
- 쯔바일 시리즈
- 내식성이 뛰어난 SUS316 스테인리스로 만든 제품입니다.
최고급 Zwei L 마감 적용으로 새틴의 고급스러움과 미러의 반짝임을
담아낸 제품입니다.
유리, 메탈, 목재 도어의 경우에는 내외 양측에 모두 설치하거나 편측에만
설치 가능합니다.
아래표를 참조하여 사용 목적에 맞는 모델을 선택하시기 바랍니다.
ZL-1506 모델은 보통 원형 브래킷과 함께 설치하나, 단독 설치도 무방합니다.
내외 양측 설치용 ZL-1506-WR은 ZL-1506-OS와 ZL-1506-IS로 구성되어
있습니다. - 악세사리
- 육각 렌치 5
동영상
관련 정보
사양
본체
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
ZL-1506-OS-192 |
ZL-1506-IS-192 |
ZL-1506-WR-192 |
ZL-1506-OS-320 |
ZL-1506-IS-320 |
ZL-1506-WR-320 |
ZL-1506-OS-640 |
ZL-1506-IS-640 |
ZL-1506-WR-640 |
ZL-1506-OS-960 |
ZL-1506-IS-960 |
ZL-1506-WR-960 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1506-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-172 |
|
ZL-1506-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-173 |
|
ZL-1506-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-174 |
|
ZL-1506-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-175 |
|
ZL-1506-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-176 |
|
ZL-1506-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-177 |
|
ZL-1506-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-178 |
|
ZL-1506-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-179 |
|
ZL-1506-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-180 |
|
ZL-1506-OS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-181 |
|
ZL-1506-IS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-182 |
|
ZL-1506-WR-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
100-022-183 |
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
• ZL-1506-OS 및 ZL-1506-IS는 나사 미 포함 모델입니다.
• 타공 허용오차범위는 ±1 mm 입니다.