U3012HL

멀티 앵글 리드 스테이 U3012HL

1 / 1토탈 결과

필터링
  • 멀티 앵글 리드 스테이
  • 잠금 기능
  • U3012HL
판매 중지
잠금레버를 사용하므로 도어를 다양한 각도에서 고정
시킬 수 있습니다.
레버를 원하는 쪽으로 밀어 고정/해제가 가능합니다.
잠금 구조 상, 고정되어 있는 도어가 의도치 않게 해제
되는 경우가 없습니다.
용도에 따라 도어당 1개 또는 1쌍을 설치하면 됩니다.
좌우 구분 없이 사용 가능합니다.
도어 열림 각도: 최대 100˚
권장 도어 규격:
높이 – 최대 2000 mm.
폭 – 600 - 910 mm.
두께 – 25 - 45 mm.
중량 – 최대 20 kg.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
U3012HL 180-109-466
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS EAN

U3012HL

180-109-466

장바구니 담기

4510932217392

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
U3012HL
제품명 2D 3D RoHS 제품 코드
U3012HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-466