ESR-4513

완전 인출형 슬라이드 레일ESR-4513

10 / 10토탈 결과

필터링
  • 완전 인출형 슬라이드 레일
  • ESR-4513
판매 중지
완전 인출형 슬라이드 레일입니다.
레버를 들어올리면 서랍을 제거할 수 있습니다.
철제의 접촉소음을 방지하기 위해 서랍의 끝 부분에 범퍼 처리를 하였습니다.
서랍이 완전히 닫힌 상태에서만 그대로 홀딩할 수 있습니다.
좌우구분없이 설치 가능합니다.
M4 바인딩헤드, 냄비머리, 트러스머리나사로 설치 가능합니다.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
ESR-4513-10 190-118-867
장바구니 담기
ESR-4513-12 190-118-868
장바구니 담기
ESR-4513-14 190-118-869
장바구니 담기
ESR-4513-16 190-118-870
장바구니 담기
ESR-4513-18 190-118-871
장바구니 담기
ESR-4513-20 190-118-872
장바구니 담기
ESR-4513-22 190-118-873
장바구니 담기
ESR-4513-24 190-118-874
장바구니 담기
ESR-4513-26 190-118-875
장바구니 담기
ESR-4513-28 190-118-876
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 영업소 정보 RoHS Material Spec Detachable Keep Closed Feature Unique Features Slide Length Travel Length Load Capacity kgf (Per Pair) Height H Width W A B C D E F G H EAN

ESR-4513-10

190-118-867

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

250

243

52

45

13

192

-

ESR-4513-12

190-118-868

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

300

305

50

45

13

242

224

-

ESR-4513-14

190-118-869

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

350

355

49

45

13

292

224

-

ESR-4513-16

190-118-870

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

400

406

47

45

13

342

224

320

-

ESR-4513-18

190-118-871

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

450

457

46

45

13

320

392

224

352

-

ESR-4513-20

190-118-872

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

500

508

44

45

13

320

442

224

416

-

ESR-4513-22

190-118-873

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

550

559

43

45

13

320

416

492

224

352

448

-

ESR-4513-24

190-118-874

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

600

610

42

45

13

224

416

542

224

352

480

-

ESR-4513-26

190-118-875

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

650

660

41

45

13

224

416

544

592

224

352

544

-

ESR-4513-28

190-118-876

장바구니 담기

Discontinued

Stainless Steel (SUS304)

Full Extension

Yes

Hold

Silent

700

711

40

45

13

224

288

416

544

642

224

352

544

-

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
ESR-4513-10
ESR-4513-12
ESR-4513-14
ESR-4513-16
ESR-4513-18
ESR-4513-20
ESR-4513-22
ESR-4513-24
ESR-4513-26
ESR-4513-28
제품명 2D 3D RoHS 영업소 정보 제품 코드
ESR-4513-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-867

ESR-4513-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-868

ESR-4513-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-869

ESR-4513-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-870

ESR-4513-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-871

ESR-4513-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-872

ESR-4513-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-873

ESR-4513-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-874

ESR-4513-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-875

ESR-4513-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

190-118-876