OEM和ODM案例分析

案例分析1

需要改进安装方式,同时还要实现阻尼缓冲功能
项目课题
为了安装到批量生产的家具产品上,原有的缓降盖板支撑需要调整位置,以减少安装工时。主要的设计目标是开发一款安装方便并能保留其缓降功能的盖板支撑。
世嘉智尼的解决方案
重新设计后,只需与橱柜前缘对齐并用螺钉固定到位即可安装。而且,安装不需要专业知识。打开盖板时,内部弹簧使抬起更轻松;关闭盖板时,阻尼器使盖板缓慢关闭。另外,将盖板松手,在经过一定角度到达完全打开的位置后,盖板将固定在该位置。世嘉智尼提出的工程解决方案能够满足终端用户的所有需求。

案例分析2

需要采用独特的开启轨迹,安装空间也非常有限
项目课题
门框内和铰链周围布置了很多电缆和零件。铰链的安装空间受到很大限制。另外,需要尽量减小门与门框的间隙,防止异物进入橱柜内。
世嘉智尼的解决方案
我们重新设计了安装方式,只需将支撑与橱柜的前缘对齐并用螺钉将其固定到位,无需任何专业知识即可安装。打开盖板时,内部弹簧使抬起更轻松;关闭盖板时,阻尼器使盖板缓慢关闭。另外,将盖板打开,在经过一定角度后,盖板将固定在该位置。世嘉智尼提出的工程解决方案能够满足终端用户的所有需求。

案例分析3

需要一款安装方便并且可以固定在多个角度的铰链
项目课题
需要将翻盖手机做得更小,另外还需要一款可以将显示屏固定在多个设定角度的铰链。以前的翻盖铰链需要使用粘接剂连结,由于必须等待粘接剂硬化,增加了生产的复杂性。OEM咨询中提出了简化安装过程的要求。同时还必须确保高承重。
世嘉智尼的解决方案
世嘉智尼的运动设计技术包括角度定位。使用该技术,可以使铰链扣入到位并固定在一定角度。我们向客户提交了几种选项,它们具有不同的扭矩量和手感。通过为客户提供多种选择,尽可能地满足客户的期望。铰链不仅可在一定角度扣入到位,还可利用任意停功能将显示屏固定在任意角度,使用更方便。另外,通过将铰链组合为一个单元,无需使用粘接剂就可以安装。我们还新开发了一种球状结构,实现了高承载。另外还设计了一个帽盖,放置在铰链的顶部。通过改变铰链帽盖颜色搭配不同型号的手机,进一步创造附加价值,追求超越客户的期待。

案例分析4

安装空间非常有限
项目课题
希望上开式盖板松手后能够缓慢关闭。安装空间太小,无法使用普通的平合页或阻尼铰链。客户想要了解能否在狭小的空间内也能够使用阻尼铰链。
世嘉智尼的解决方案
通过将铰链精简为一个轴向结构,铰链变得更小。另外,我们将铰链的零件组合成一个单元,安装和拆卸更加方便,为客户产品又增加了一个卖点。
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.