黄铜
黄铜是指
黄铜是铜和锌的合金,其中锌的比例在20%以上。 JIS 标准及我们的产品目录中都写作“黄铜”。 英语为brass,由于小号圆号等乐器的主要材料是黄铜,因此此类乐器又被称为铜管乐器。5日元硬币和佛具也多为黄铜材料。
黄铜的性能和颜色随铜锌元素比例而异,随着含锌量的增多颜色会变浅,随着含锌量减少会发红。在相同大小的情况下,8.45比重的黄铜要比7.7~7.9比重的不锈钢重,可谓厚重与质感完美结合。 黄铜易于加工,可电镀处理、涂漆或抛光等,不同的表面处理方式可产生差异性的产品视觉效果。黄铜的仿古加工质感适用于复古风内装,抛光设计则适合现代摩登风格内装。
风靡欧洲的材料
听说在欧洲乔迁新家时会从旧宅带去很多家具。 或许是源于这种珍惜古董的文化,历久弥新的黄铜在欧洲享有很高人气。 目前在日本人们还是多把黄铜当作佛具的材料。不过在内装上若是使用黄铜挂钩或毛巾架,便会让你的家与众不同。 黄铜通常使用将固态黄铜溶化为液态黄铜倒入特定形状的铸型的锻造工艺,因此价格高于使用模具的批量品。因为小众更显格调。
黄铜产品
世嘉智尼的黄铜系列产品主要是挂钩、插座盖板/面板、拉手和毛巾等。 从仿古加工到涂装处理,不同质感一应俱全,产品线丰富。
匠心工艺・抛光处理的华丽挂钩
黄铜球头双头挂钩 PXB-BN05型黄铜新系列是将热熔后的黄铜倒入特定铸型中制成原型,使用锻造法从上到下用模具压制,将突出部分研磨成型。 球头形状圆润,与挂钩连结部分呈现优雅弧度,如此精细的研磨工艺正是匠心所致。
配件部分的表面处理也集力做到线条方向统一匀称。挂钩和底座单独研磨后组装,保证连接处纹理美观。
批量的铸造方法制造的挂钩会由于负重而带来表面纹理损伤。而使用锻造法则可提高挂钩表面强度。
特殊工艺打造仿古风格
Aged Cast系列, Aged Screw系列和Aged Base系列是通过将热熔黄铜倒入砂制模具中成型(个别产品使用其他工艺)。 使用特制模具,通过在产品表面添加巢状凹凸,演绎独特质感。
接着,在其表面涂上特殊材料进行烧制,通过人为引起腐蚀和生锈等变化,使之具有独特的仿古外观。 日本国内手工加工,每件产品都是独一无二的艺术品。