- 建筑和家具五金
- 玻璃展示柜五金配件GS-G系列
玻璃展示柜五金配件GS-G系列

时尚精致的五金配件与醒目美观的展示柜相得益彰
GS-G系列玻璃展示柜五金配件外观平坦时尚,既可装饰展示柜,又能恰当好处衬托出展品的高级感。您可选择与展示柜风格匹配的颜色,例如时尚的黑色、华丽的24k镀金或镀铬件。世嘉智尼的玻璃展示柜五金配件系列适合几乎所有尺寸的展示柜(最大50公斤)。
安装便捷
该款五金配件设计新颖,安装时可方便地将展示柜的玻璃门固定到位。此外,门的位置在安装后还可以左右移动。如果使用GS-GH50,门的高度定位也可以进行修正。
整体协调
平坦简洁的外观,营造出精致而富有魅力的美感。


玻璃柜和抽屉可以用一把钥匙上锁
通过在“总锁系列”的产品中指定相同的钥匙编号,可以用同一把钥匙为多个展示柜和家具上锁。

GS-G系列用总锁
一人即可安装
安装螺钉时,利用铰链和托座的嵌入式安装结构可暂时固定玻璃门。利用该功能,一个人就可以方便地进行安装。

安装后的水平定位和高度调节
通过旋转合页侧面的螺钉,可以方便地进行门的水平调节。当您使用GS-GH50时,还可以对门的高度定位进行修正。

选配件
为了提供更多的装配方式,还备有可选的玻璃展示柜门挡和表面安装式托座。

产品类型
最近查看的项目