隐形门(平开门・移门)五金解决方案

打破边界的温和生态美学

隐形门设计方案介绍

Tip 1. 无拉手 隐形移门

  • POINT:门墙一体化
  • POINT:轻推即可横向开启 表面无需安装拉手
  • POINT:地面无需底轨或开槽 空间更整洁
  • POINT:通过我司内部10万次开闭测试 可安心使用

使用巴士门系统MFU1200型,可实现完美的门墙一体,打造无拉手的隐形移门。
MFU-1200可帮助您打造隐蔽的步入式衣柜或与空间融为一体的通道暗门。
配备双向阻尼,静音高级。

本案例由株式会社MODELLO提供

客户想要寻找一款让玄关设计更简洁,隐形门五金。

Tip 2. 狭窄空间 隐形门

  • POINT:相比于普通的平开门 开门轨迹小
  • POINT:门前狭窄空间也可使用 不阻碍通行
  • POINT:可对应最大门高2980mm、门宽1100mm、门重90kg

可对应门宽1100 mm、门重90 kg的重型门,巴士门系列LIN-X铰链LIN-X1000型。
可打造无拉手门墙一体隐形门的效果。
相比平开门,开门轨迹小,门前空间狭窄也可适用。
可组合设计单开、双开门,不限制设计空间。
本产品荣获2016年Good Design Award、2017年红点奖。

Tip 3. 轻推即可开门!无拉手 隐形门

想要打造造型更加简洁的隐形门时,推荐暗铰链搭配磁吸的方案。
金属磁吸 ML-ZN80型推出力强,大型门也可适用。搭配暗铰链HES系列,关门时铰链完全隐藏,门表面看不到任何五金。不仅可以打造通道暗门,还可以用于楼梯下的收纳空间。

产品类型

10 结果

每页的产品
25 50 100

10 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.