“儿童设计奖”旨在利用设计的力量创造一个有助于儿童(下一代人)健康成长和发展的社会环境。
儿童设计奖(由一个名为儿童设计协会的非营利组织创建),旨在表彰优秀产品、空间、服务、活动和学术项目,评选标准为以下三点:[i]有助于儿童安全保障设计;[ii]开发儿童创造力,展望未来的设计;[iii]改善育儿环境的设计。
(内容节选自METI网站)
Award-winning Products / Kids Design Award 2024
Ball Tip Swing Hooh / TK Series
The TK Series Hook is a hook that is gentle on both the users and the objects it is used on. It features a fully rounded design, making it less likely to cause injury if accidentally bumped into.
Soft-Close Hinge for Folding Doors / HG-JC70
This centre hinge is designed with consideration for preventing children’s fingers from being caught when opening and closing folding doors. The door closes gently thanks to the damper mechanism."
获奖产品 / Kids Design Award 2022
暗铰链 / HES1F-140
HES1F旨在防止儿童在打开和关闭门时手指受伤。铰链开闭间隙小于5mm,从而降低了夹手的风险。铰链适用于8mm窄门套。
悬挂移门系统 / FD 系列
悬挂移门系统FD系列开闭配备阻尼,有效保障儿童安全。
阻尼行程长,大大降低了夹手的风险。
获奖产品 FD25SP, FD30EX 和 FD35EV 双向阻尼闭门器规格/上滚轮端面嵌入安装
硅橡胶挂钩;拉手系列
该系列挂钩和拉手造型可爱,是幼儿园、托儿所和疗养机构的理想选择。本体外侧包裹柔软的硅橡胶,使用安全牢固。
硅橡胶挂钩/花朵造型
花朵造型,颜色鲜艳,深受小孩喜爱。
Nordic Rubber 挂钩系列
简约造型,颜色丰富。
获奖产品 / Kids Design Award 2021
暗铰链/ HES 系列
铰链开闭间隙小于5mm,降低了儿童夹手风险。
获奖产品: HES3D-70/90/120/H120-36/120-A100