“儿童设计奖”旨在利用设计的力量创造一个有助于儿童(下一代人)健康成长和发展的社会环境。
儿童设计奖(由一个名为儿童设计协会的非营利组织创建),旨在表彰优秀产品、空间、服务、活动和学术项目,评选标准为以下三点:[i]有助于儿童安全保障设计;[ii]开发儿童创造力,展望未来的设计;[iii]改善育儿环境的设计。
(内容节选自METI网站)
获奖产品 / Kids Design Award 2022
暗铰链 / HES1F-140
HES1F旨在防止儿童在打开和关闭门时手指受伤。铰链开闭间隙小于5mm,从而降低了夹手的风险。铰链适用于8mm窄门套。
悬挂移门系统 / FD 系列
悬挂移门系统FD系列开闭配备阻尼,有效保障儿童安全。
阻尼行程长,大大降低了夹手的风险。
获奖产品 FD25SP, FD30EX 和 FD35EV 双向阻尼闭门器规格/上滚轮端面嵌入安装
硅橡胶挂钩;拉手系列
该系列挂钩和拉手造型可爱,是幼儿园、托儿所和疗养机构的理想选择。本体外侧包裹柔软的硅橡胶,使用安全牢固。
硅橡胶挂钩/花朵造型
花朵造型,颜色鲜艳,深受小孩喜爱。
Nordic Rubber 挂钩系列
简约造型,颜色丰富。
获奖产品 / Kids Design Award 2021
暗铰链/ HES 系列
铰链开闭间隙小于5mm,降低了儿童夹手风险。
获奖产品: HES3D-70/90/120/H120-36/120-A100