收纳床采用案例

客户课题
客户课题
- 使用支撑时,支撑的支臂妨碍取物。
产品信息
OLYMPIA 支撑 AILERON / ARN-2
—与隐形铰链 360-D26-19T、H360-D26-26T组合使用。
—只需很小的力即可将门开启 (抬起协助)。
—关门速度可调。
*信息截至2021年9月7日。
解决方案
解决方案
- 使用AILERON支撑让取物更方便。三大功能(抬起协助、任意停、阻尼缓冲)改善盖板操作体验。
解决“传统支撑”的问题
传统支撑往往会妨碍物品取放。而此次介绍的AILERON支撑恰好解决了该问题。
2点安装 方便取物
传统支撑多为侧板安装,采用盖板、背板、侧板3点固定的安装方式,因此其支臂会妨碍取物。AILERON支撑与传统支撑不同,采用盖板与背板的2点固定,外形小巧,方便取物。

三大功能 实现理想运动
与OLYMPIA隐形铰链(带阻尼)组合使用,即可实现“轻松开启”“缓慢关闭”“任意停”三种运动,无论开启关闭都很顺畅。

采用案例: 收纳床
此次介绍的案例为西班牙学生宿舍收纳床的采用案例。
使用传统支撑时,由于支臂安装于侧板,不方便取物。通过使用AILERON支撑,让存取物更方便。

*本案例中客户使用了3根支撑。但一般我们建议使用2根支撑即可。