横向打开&平齐关闭: 步入式衣柜&梳妆台镜门

Monoflat 巴士门系统LIN-X系列铰链,开门轨迹比平开门小,关闭后与门齐平。有效节省空间,推荐小户型、狭窄空间使用。本案例中带镜子的步入式衣柜采用了我司LIN-X系列铰链。

双开门

LIN-X

客户课题

Key Issues

案例1

房间空间有限,希望在步入式衣柜前加一个大的全身镜。

案例2

希望浴室的梳妆台更便于使用。

解决方案

[案例1]

巴士门系统LIN-X铰链 / LIN-X1000

— 关门后,门与墙齐平,实现空间一体化。
— 最大有效开口宽达930mm,轮椅也可通行。
— 无需安装底轨或地板开槽加工。

*截至2023年11月的最新信息。

[案例2]

巴士门系列 LIN-X 铰链/ LIN-X450

— 关门后与左右门齐平,外置规格的家具用门五金配件。
—门的轨迹范围比平开门小,即使在打开的状态下也不会造成妨碍,可用于柜体前空间狭小的场所。
—可将门停在任意位置。阻尼缓慢关闭。

*截至2023年11月的最新信息。

解决方案

The Solution


案例1

通过将衣柜门改造成镜子,在有限的空间里,也能拥有一面全尺寸的镜面。由于门与墙平行移动,即使在门打开的情况下,镜面仍然可见。

案例2

柜门兼作镜子,柜门后面是储物,即使空间非常有限,也能够同时利用镜子和储物功能。同时打开镜门后,镜面与人更为接近,方便使用!


案例1: 将大型步入式衣柜门改造成镜子

巴士门系列LIN-X铰链 LIN-X1000 可适用于带镜子的重门,最大承重90kg。如果使用普通的平开重型门,门打开时需要很大的门前空间。但LIN-X铰链与平开门不同,可有效节省门前空间。非常适合狭窄空间(沙发旁或通道等)使用。

此外,由于门开闭时为平行移动,当步入式衣柜打开时,镜面仍是可见的,使用方便。同时阻尼缓冲功能确保了轻柔安静的闭合,为空间增添高级感。

LIN-X1000

案例2: 打造方便使用的梳妆台

梳妆台的镜子更方便移动。
使用 LIN-X 铰链, 当门打开时,镜子平行移动,不占用位置,同时可将镜子停在任意位置,方便化妆。门后的储物空间非常适合存放化妆品、化妆棉和其他小物,让桌面更加整洁。此外,由于镜子是横向移动的,方便取物。

镜子 (门) 可定位在任意位置

通过开门大小,可调整与镜子之间的距离。

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.