30 / 30 总搜索结果
LAPCON门阻尼器
表面安装用
LDD-S
LAPCON门阻尼器 LDD系列
LAPCON隐形门阻尼器
LDD-V
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM
Two-way Damper / Recessed Upper Roller
FD25SP
暗铰链
HES1F-140
HES 系列
安装底座
系统30
360-P4W-30T
OLYMPIA系列
DOOR CLOSER
LDC-N2
配备Lapcon机构系列
助力协助铰链
附带扭矩调节功能
HG-TLAJ
可调节式助力协助铰链
180°调节 附带扭矩调节功能
HG-TAWJ40
带三维调节功能隐形铰链
HES3D-160
暗铰链HES系列 / 隐形铰链HES系列
升降挂衣架TALLMAN®
T字型
TAT
阻尼碰珠
DC
配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链
105°开启/19mm盖度/阻尼器内置
360
85°开启/19mm盖度/阻尼器内置
105°开启/14mm盖度/阻尼器内置
85°开启/14mm盖度/阻尼器内置
105°开启/9mm盖度/阻尼器内置
85°开启/9mm盖度/阻尼器内置
93°开启/内置/阻尼器内置
系统32型
360-P4W-32T
系统32、4孔型
360-P6WT
承重用快装隐形铰链
95°开启/25mm盖度
J95
J95系列
J95-P6T
阻尼支撑
SDS-100, SDS-C100
LAPCON支撑
SLS-ELAN
抬起协助阻尼器
LAD
无最近查看的产品。
要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。
可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。