儿童设计奖获奖产品

KIDS DESIGN AWARD

“儿童设计奖”旨在利用设计的力量创造一个有助于儿童(下一代人)健康成长和发展的社会环境。
儿童设计奖(由一个名为儿童设计协会的非营利组织创建),旨在表彰优秀产品、空间、服务、活动和学术项目,评选标准为以下三点:[i]有助于儿童安全保障设计;[ii]开发儿童创造力,展望未来的设计;[iii]改善育儿环境的设计。
(内容节选自METI网站)

查看更多信息

获奖产品/ 儿童设计奖2024

不锈钢球头回转挂钩 / TK 系列

TK系列挂钩是一种对使用者及所挂物品都很友好的挂钩。它采用了全圆角设计,即便磕碰到也不会造成伤害。

TK 系列

折叠门用阻尼铰链 / HG-JC70

HG-JC70

这款中轴铰链在设计时考虑到了防止儿童在折叠门开合时手指被夹的情况。利用阻尼装置,门能够轻柔地关闭。

获奖产品 /儿童设计奖 2022

暗铰链 / HES1F-140

暗铰链 HES1F-140
medal icon
该产品荣获优秀奖

HES1F旨在防止儿童在打开和关闭门时手指受伤。铰链开闭间隙小于5mm,从而降低了夹手的风险。铰链适用于8mm窄门套。

悬挂移门系统 / FD 系列

悬挂移门系统FD系列开闭配备阻尼,有效保障儿童安全。
阻尼行程长,大大降低了夹手的风险。

获奖产品 FD25SP, FD30EX 和 FD35EV 双向阻尼闭门器规格/上滚轮端面嵌入安装

悬挂式移门FD 系列

硅橡胶挂钩;拉手系列

硅橡胶挂钩&拉手系列

该系列挂钩和拉手造型可爱,是幼儿园、托儿所和疗养机构的理想选择。本体外侧包裹柔软的硅橡胶,使用安全牢固。

硅橡胶挂钩/花朵造型

花朵造型,颜色鲜艳,深受小孩喜爱。

硅橡胶挂钩/花朵造型

Nordic Rubber 挂钩系列

Nordic Rubber 挂钩系列

简约造型,颜色丰富。

获奖产品 / 儿童设计奖 2021

暗铰链/ HES 系列

铰链开闭间隙小于5mm,降低了儿童夹手风险。

获奖产品: HES3D-70/90/120/H120-36/120-A100

Concealed Hinge HES Series

产品类型

19 结果

每页的产品
25 50 100

19 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多