AD-GD015K-HL

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD015K-HL

1 / 1搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

  • 不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口
  • 有盖 抗病毒、抗菌加工
  • AD-GD015K-HL

  • Soft close
  • Antiviral/antibacterial coating

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

●不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD型有盖采取了抗病毒加
工、抗菌加工涂层。
●涂层剂在抗病毒加工、抗菌加工方面均符合SIAA标准。
●即使用清洁液擦拭表面,涂层也不会剥落。
规格
●Operating temperature: 0~40 °C

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Flange]
  • [Lid Motion]
  • Coating applied to front surfaces and edges.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AD-GD015K-HL 210-053-271
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 A B C D E 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 EAN 重量(g)

AD-GD015K-HL

210-053-271

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

170

146

147

75

90

顶板

146

垃圾投入

圆型

4510932222242

1

10

1000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AD-GD015K-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AD-GD015K-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-053-271

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●Indoor use only.
●The closing speed varies depending on the operating temperature. When stored in below freezing temperatures, bring to location above 0 °C and wait several hours before use.