AZ-GD230K-HL

MULTI-PURPOSE LIDAZ-GD230K-HL

1 / 1搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • MULTI-PURPOSE LID
  • With Damper / Antiviral and Antibacterial Coating
  • AZ-GD230K-HL

  • Soft close
  • Antiviral/antibacterial coating

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

●Has an antiviral and antivacterial coating. Similar model (without coating) is also available.
●The coating agent meets SIAA standards for both antiviral and antibacterial treatment.
●The coating will not peel off even if cleaning agents are applied to the surface.
规格
●Operating temperature: 0~40 °C
可选项目
●Guide AZ-SLP (prevents detritus)

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Soft Close]
  • Coating applied to front surfaces and edges.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AZ-GD230K-HL 210-053-269
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 A B W H C D E P 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 EAN 重量(g)

AZ-GD230K-HL

210-053-269

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

234

160

308

234

49

249

184.7

95

侧板

234

垃圾投入

正方形

4510932222228

1

10

1486

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AZ-GD230K-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AZ-GD230K-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-053-269

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●For vertical use only.
●Indoor use only.
●The closing speed varies depending on the operating temperature. When stored in below freezing temperatures, bring to location above 0 °C and wait several hours before use.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多