AS-HK100

不锈钢挂钩AS-HK100

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢挂钩
  • 适用于铝框
  • AS-HK100

铝合金型材

●可安装到铝框上。
●使用螺丝牢固固定,或直接挂上即可。
●适用于30×30mm和40×40mm的铝框架。
应用
●工厂、生产线
推荐螺钉
●M5沉头螺钉

视频

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HK100-30 110-054-619
AS-HK100-40 110-054-620
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Finish Load Capacity N A B P Additional Feature Mounting Method Type Mounting Material Colour [For WEB Search] Main Material [For WEB Search] D Load Capacity kgf Available Aluminium Frame EAN 重量(g)

AS-HK100-30

110-054-619

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

31

28

15

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 30

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

30×30

4510932225946

20

120

95

AS-HK100-40

110-054-620

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

41

38

20

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 40

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

40×40

4510932225953

20

120

103

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AS-HK100-30
AS-HK100-40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-HK100-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-619

AS-HK100-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-620

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●承载能力是基于当挂钩安装到铝框架上时,在挂钩悬挂部分的中心处施加的垂直力来计算的。

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • STAINLESS STEEL HOOK AS-HK100 For Aluminium Frame

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多