MLH

磁性带扣拉手MLH

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 磁性带扣拉手
  • 平面 圆型
  • MLH

●加装式间隙封堵用毛刷。可用于门、隔断等。
配件
●Cover
●Stainless steel cross-recessed tapping screws, ST 4.2 × 25 (4)
●Stainless steel cross-recessed small screws, M4 × 16 (2) (for door thicknesses 35–39 [32–36] mm)
●Stainless steel cross-recessed small screws, M4 × 20 (2) (for door thicknesses 40–45 [37–42] mm)
(Note: Values in brackets are for surfaces with handles)

视频

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLH-SN 260-024-534
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 执手锁的种类 安装地方 锁类型 最小适用门厚 最大适用门厚 包装套件 EAN 重量(g)

MLH-SN

260-024-534

磁吸拉手(扁平圆形)

锌合金/不锈钢

缎面镀镍/缎面处理

嵌入式拉手

磁吸拉手

35

45

75

4510932129367

757

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件

型号
MLH-SN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLH-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

260-024-534
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
  • MAGNETIC LATCH HANDLE MLH Flat/Round

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多