MLHS

磁性带扣拉手MLHS

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 磁性带扣拉手
  • 平面 方型
  • MLHS

●拉手外观与门齐平,内置锁定插销。
●关门后拉手不向外突出,不会占用空间。
●通过磁铁吸附上锁,开闭操作顺畅,并且不会产生松动。另外,锁舌采
用树脂并进行了涂层,不会发出金属声,非常安静。
●拉手及锁舌不向外突出,若与暗铰链及平面隔断同时使用,
门、隔断的外观更为平整。
配件
●Cover
●Stainless steel cross-recessed tapping screws, ST 4.2 × 25 (4)
●Stainless steel cross-recessed small screws, M4 × 16 (2) (for door thicknesses 35–39 [32–36] mm)
●Stainless steel cross-recessed small screws, M4 × 20 (2) (for door thicknesses 40–45 [37–42] mm)
(Note: Values in brackets are for surfaces with handles)

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLHS-SN 260-028-998
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 执手锁的种类 安装地方 锁类型 最小适用门厚 最大适用门厚 包装套件 EAN 重量(g)

MLHS-SN

260-028-998

磁吸拉手(扁平方形)

锌合金/不锈钢

缎面镀镍/缎面处理

嵌入式拉手

磁吸拉手

35

45

75

4510932165617

770

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件

型号
MLHS-SN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLHS-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

260-028-998