2170

CABINET LOCK2170

4 / 4搜索结果

筛选项目

●Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
●The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
●An updated version of the 2100 model. Keys within the 2100 series can be shared using the same key number.
其他
●Gold finishing is also available on request.
配件
●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [For Drawers]

  • 所有显示

    [For Right-handed Doors]

  • 所有显示

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
2170-24-B 150-049-465
订购
2170-24-D 150-001-182
订购
2170-30-B 150-049-466
订购
2170-30-D 150-001-183
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 百万锁直径 适用板厚 L 钥匙插拔 钥匙旋转角度 不同钥匙数量(标准) 钥匙形状 用途 类别 安装面 开锁时 颜色 材料 总锁系列 主钥匙功能 高级 EAN 重量(g)

2170-24-B

订购

150-049-465

不同型号

18

24

24

2处

360°

0~50

锯齿状

抽屉
单开

表面安装百万锁

木板

钥匙可拔出

银色

锌合金(ZDC)

2100

标准

4510932230179

6

120

120

2170-24-D

订购

150-001-182

相同型号

18

24

24

2处

360°

0~50

锯齿状

抽屉
单开

表面安装百万锁

木板

钥匙可拔出

银色

锌合金(ZDC)

2100

标准

-

12

120

120

2170-30-B

订购

150-049-466

不同型号

18

30

30

2处

360°

0~50

锯齿状

抽屉
单开

表面安装百万锁

木板

钥匙可拔出

银色

锌合金(ZDC)

2100

标准

4510932230186

6

120

130

2170-30-D

订购

150-001-183

相同型号

18

30

30

2处

360°

0~50

锯齿状

抽屉
单开

表面安装百万锁

木板

钥匙可拔出

银色

锌合金(ZDC)

2100

标准

-

12

120

130

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
TSSP-W 150-060-148
订购
TSSP-B 150-060-149
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 厚さ 種類 EAN 重量(g)

TSSP-W

订购

150-060-148

ABS樹脂

ホワイト

4

シリンダー錠関連部品

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

订购

150-060-149

ABS樹脂

ブラック

4

シリンダー錠関連部品

4510932019095

150

1500

14

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
2170-24-B
2170-24-D
2170-30-B
2170-30-D
型号 2D 3D RoHS 订货编码
2170-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-465

2170-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-182

2170-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-466

2170-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-183

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
TSSP-W
TSSP-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage. Unlike the 2100 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多