HG-JC70

折叠门用阻尼铰链HG-JC70

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 折叠门用阻尼铰链
  • HG-JC70

  • 已通过我司4万次开闭测试
  • 缓慢关闭
●折叠门用铰链。关闭时阻尼产生效果,实现缓慢关闭。(阻尼速度可
调节)
●使用六角扳手(标称尺寸2.5)可调节门的关闭速度。
●通过回拉功能,门可缓慢关闭。
应用
●收藏门
配件
●十字槽沉头螺钉 3.5 x 20

视频

图纸/插图

  • Cut Out Dimensions
    *Symmetrical
  • Range of Motion
    *Closes slowly until completely shut.
  • Door Closing Speed Adjustment
    The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5).
  • Installed Hinge
    Installed by mortising the inside of the folding door.
  • Application Example
    3 hinges per set of folding doors (2 doors).
  • Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JC70-BL 250-056-741
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Colour Adaptation door width mm / 3 pcs. Applicable door height mm / 3 pcs. Door mass kg/3 doors Applicable door width mm Applicable door height mm Length L Width W Damper hinge shape EAN 重量(g)

HG-JC70-BL

订购

250-056-741

Black

Max. 450

Max. 2700

Max. 15

Max. 450

Max. 2700

69.5

93.8

for opening horizontally

4510932230629

12

72

102

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JC70-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JC70-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-056-741

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

●如需调节门的关闭速度,需先将铰链从门上拆卸。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 折叠门用阻尼铰链 HG-JC70

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多