- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TQJD
阻尼铰链 HG-TQJD
4 / 4搜索结果
筛选项目
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- 通过我司内部2万次开闭测试
- 缓慢关闭
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●带阻尼功能的扭矩铰链。
●附带扭矩调节功能。开闭时门和盖板可停在任意位置,门关闭速度可调。
●仅在一个方向产生扭矩。由于在相反位置不产生扭矩,操作更加顺畅。
●无需限位器(无保持功能)。 - 规格
- ●使用温度: 0°C-40°C.
- 应用
- ●分析仪器、医疗设备、FA、OA设备等
- 配件
- ●螺钉盖(弹性体)
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
本体
CAD下载
产品目录

说明书
注
●请务必仔细阅读“使用前的注意事项”。
●使用前请确认实物后再进行测试。
●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。
●复数使用时,需事先将扭矩值调整一致。
● 为防运输过程中铰链开闭,另配有密封垫片。产品安装后请将其清除。
● 请勿强制关闭盖板。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TQJD
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×