- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 其他
- HTS
回转盘HTS
1 / 1搜索结果
筛选项目
转盘, 回转盘
- ●工业回转盘,可承受偏载。
●可旋转360°,带有摩擦功能。
●中心孔可通线。 - 规格
- ●使用温度: 0 - 40°C
- 应用
- ●机床、食品加工机械等设备中的操作面板和液晶显示屏。
视频
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录

注
●确保安装螺钉与固定螺母之间没有接触。
●使用金属板切口或其他类似方法,为铆钉凸起部分确保至少1mm的间隙(最小孔径:φ75)。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 其他
- HTS
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×