防止宽门下垂 高承重J95暗铰链

防止柜门下垂 高承重铰链J95解决方案

客户课题

客户课题

  1. 在宽门上使用隐形铰链时,必须安装多个铰链来防止门的下垂。
 

产品信息

J95

承重用快装隐形铰链 J95

— 适用于25 kg(2个铰链)和40 kg(3个铰链)的门
— 可用于玻璃门(需要使用玻璃门用面板)
— 快装式铰链,安装拆卸简单

 
解决方案

解决方案

  1. 使用高承重铰链替代普通铰链,减少铰链数量
 

宽门下垂的问题

目前,暗铰链已广泛应用于房门柜门。然而宽门常常会发生向下倾斜或“下垂”的现象,只能使用多个铰链来支撑门。世嘉智尼为您提供防止宽门“下垂”的解决方案。

 
 

门为什么会发生“下垂”现象?

可能导致门下垂的原因:

— 门太重
— 门宽太宽
— 铰链之间的间隔太短
— 铰链使用太少

问题的关键其实是由于铰链无法支撑门的重量而导致。

 

高承重J95铰链,专为重门宽门而生

J95暗铰链专为宽门重门所设计。J95具有优秀的承重能力,2个铰链可承重25kg,3个铰链可承重40kg。

 
High load-bearing capacity: 25 kg for 2 hinges
 

800mm门宽,仅需2个铰链!

韩国的一家豪华酒店将J95暗铰链用于洗手间水槽管道维修门。由于门的宽度为800mm,需要使用至少三个普通铰链。而替换J95后仅需安装2个铰链。由于铰链数量的减少,柜门内部空间更加简洁,细节更加美观。此外,由于整个酒店都需要同一类型的维修门,相比于3个铰链,安装2个铰链大大提高了施工效率。

最近查看的项目

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.