提高玄关空间颜值 理想的隐形门配件

MFU1200 Ideal concealed door hardware for a chic entrance area

个人宅邸的玄关处,使用了我司的巴士门系统MFU-1200配件。该产品最大的特点是能够实现门墙一体,打造理想的隐形门。

本案例中客户希望“门关闭后能够完全隐形”,MFU-1200恰好满足和客户所期望的效果。

 
客户课题

客户课题

  1. 希望设计出关闭后可以完全隐形,和墙壁融为一体的柜门。

 

产品信息

MFU1200

巴士门系统 / MFU1200

— 门关闭后与墙齐平。
— 轻推即可开门,无需安装拉手。
— 闭门器配备双向阻尼器,实现两个方向的缓慢回拉。
— 无需在地板上铺设轨道或开槽加工。

*截至2022年7月19日的信息。

 
解决方案

解决方案

  1. MFU-1200轻推即可开门,门外侧无需安装拉手,降低门的“存在感”。*

  2. 门的无拉手设计使它完美地融入墙壁,实现真正意义上的“隐形门”。
 

门墙一体化*

MFU1200巴士门系统,表面无需安装拉手,轻推即开,赋予空间高级质感的同时兼具强大的功能性。
*门内侧需要安装拉手。

点击此处查看MFU-1200视频。 当你推开门时才会发现“门”的存在,做到真正隐形。

 

扩张橱柜空间 

相比于普通的平开门,巴士门能够更有效地利用空间。

Back side of closet door shown

橱柜内侧
左: 普通平开门;右: MFU1200

 

可对应70KG重门

Maximum 70kg for heavy doors

MFU-1200可对应门高2700mm,门宽1200mm,承重可高达70kg,并且通过了我司内部10万次开闭测试, 本次案例中的大理石门也可安装。
打开与关闭时均有100mm的长阻尼行程,打造双方向的操作顺滑感。

“即使是沉重的大理石门,也能顺滑开闭”——来自客户的好评 

由于日本近年来在玄关处设置橱柜收纳的需求逐渐增加,该款产品由于其设计性及功能性,广受市场好评。

 

点击此处观看产品视频

 

点击此处观看安装视频

 

最近查看的项目

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多