J95-DP2

垫板J95-DP2

1 / 1搜索结果

筛选项目

heavy duty, cabinet hinge

  • 垫板
  • 承重用快装隐形铰链 J95用 2mm厚
  • J95-DP2
  • J95系列

heavy duty, cabinet hinge

— Decreases overlay of outset doors by 2 mm.
— Increases clearance of inset doors by 2 mm.
— Can be doubled for 4 mm thickness.
规格
●外置的门梃侧的盖度可减少2mm。●内置的门梃侧的间隙可增加2mm。●可重叠为4mm厚。
[Available Mounting Plate]
J96-P9T
另售
●圆沉头自攻螺钉5×25
推荐螺钉
●标称直径5×25沉头或圆沉头自攻螺钉,或木螺钉(标称尺寸5.1)
适用产品
●J95-P6T

图纸/插图

  • 所有显示

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
J95-DP2 160-048-095
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 1袋 类别 EAN 重量(g)

J95-DP2

160-048-095

聚缩醛(POM)

100

关联产品

4510932191838

600

5

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
TAP525NI 160-048-096
TAP525BN 160-048-097
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 类别 表面处理 EAN

TAP525NI

160-048-096

关联产品

镀镍

4510932191845

TAP525BN

160-048-097

关联产品

黑色镀镍

4510932191852

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
J95-DP2
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
J95-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-048-095

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

型号
TAP525NI
TAP525BN
型号 2D 3D RoHS 订货编码
TAP525NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-096

TAP525BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-097