Product details

interzum award

Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner

The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

2021 Interzum Award Official Page

AZ-AT

感应开闭式圾箱投入口AZ-AT

2 / 2搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • 感应开闭式圾箱投入口
  • 有盖
  • AZ-AT

  • 斜面安装

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

●在面前挥动手,传感器感知后将电动打开(平常传感器上绿灯点亮)。
可非接触式开闭,非常卫生。
●通过操作背面的旋钮,传感器的感知距离可在300 mm以下的范围内
调节。若将传感器感知置于“OFF”,可停止感应开闭。
●带阻尼缓冲功能。
●垃圾箱投入口内部的左右两侧设置有防夹手板。
●停电时可手动开闭。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
—Passed 150,000 private cycle open/close tests.
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
推荐螺钉
—Pan head tapping screw (nominal 3) or pan head machine screw M3

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AZ-AT230-HL 210-048-695
AZ-AT310-HL 210-048-696
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 A B W H C P 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 自动开闭 EAN 重量(g)

AZ-AT230-HL

210-048-695

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

234

160

319

266.5

49

95

侧板

234

垃圾投入

正方形

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

210-048-696

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

310

220

395

340

64

140

侧板

310

垃圾投入

正方形

4510932193368

2

4500

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-696

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Instruction Manual 1447_4_azat_gl.pdf

—For vertical use only.
—Indoor use only.
—The closing speed varies depending on the operating temperature. For products stored below the freezing point, leave indoors above 0°C for several hours before use.
—Do not put anything in front of the sensor. Due to the characteristics of the sensor, the sensing distance varies depending on the object.
—Do not touch the lid while it is opening or closing.
—When using around water, protect the AC adapter on the back and the drive unit thoroughly to prevent them from getting wet.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZ-AT Application Example

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多