3670

钢制阻尼三节滑轨3670

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 钢制阻尼三节滑轨
  • 带自关阻尼功能 黑色规格
  • 3670

  • 自关阻尼
●滑轨3670 的黑色规格。
●三节式滑轨。
●利用外轨安装部的缓冲吸收效果,即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
●可通过操作控制杆脱卸内轨。
规格
— Self and soft closing position:
- 250-350 type: 20 mm distance from closed position
- 400-600 type: 36 mm distance from closed position
— The maximum width of the drawer is the slide length + 200mm.
配件
Truss head tapping screw 4 x 12 (black chrome)

相关信息

图纸/插图

  • * Clearance between the drawer and cabinet must be within the range of the allowance.
  • Self and Soft Closing
  • Full Extension (3 Members)
  • Easy to Detach

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
3670-250BL 190-048-809
3670-300BL 190-048-810
3670-350BL 190-048-811
3670-400BL 190-048-812
3670-450BL 190-048-813
3670-500BL 190-048-814
3670-550BL 190-048-815
3670-600BL 190-048-816
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 轨道长度 移动距离 A E 承重N/一对 承重kgf/一对 重量/g一对 滑动 滑轨类型 高度H 宽度W 材料 动作 脱卸 特征 颜色 B C D F G EAN 重量(g)

3670-250BL

190-048-809

250

200

124

87

147

15

540

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

-

-

-

-

-

4510932193573

20

540

3670-300BL

190-048-810

300

300

174

119

147

15

660

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

-

-

-

-

-

4510932193580

20

660

3670-350BL

190-048-811

350

350

96

119

147

15

780

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

224

-

-

183

-

4510932193597

10

780

3670-400BL

190-048-812

400

400

160

119

196

20

900

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

256

-

-

199

-

4510932193603

10

900

3670-450BL

190-048-813

450

450

96

119

196

20

1020

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

192

306

-

247

-

4510932193610

10

1020

3670-500BL

190-048-814

500

500

128

119

196

20

1120

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

224

356

-

215

295

4510932193627

10

1120

3670-550BL

190-048-815

550

550

128

119

196

20

1240

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

224

352

406

215

343

4510932193634

10

1240

3670-600BL

190-048-816

600

600

128

119

196

20

1380

3段引(完全スライド)

滑轨

36

12.5

自关&阻尼

静音

224

384

456

247

375

4510932193641

10

1380

向右滑动以查看更多信息

Sold in pairs (2 pcs)


CAD下载

本体

型号
3670-250BL
3670-300BL
3670-350BL
3670-400BL
3670-450BL
3670-500BL
3670-550BL
3670-600BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
3670-250BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-809

3670-300BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-810

3670-350BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-811

3670-400BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-812

3670-450BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-813

3670-500BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-814

3670-550BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-815

3670-600BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-816

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

— Do not push with a strong force to prevent oil leakage when soft-closing mechanism is in operation.
— Scratches on black surface may become conspicuous. Please handle it with care during installation.