EB-F

不锈钢折叠托架EB-F

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢折叠托架
  • 多级定位
  • EB-F

●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。●即使误操作解锁杆,也能将搁架多级定位。●可在60°、70°、80°、90°的位置处4级定位,也适用于显示器用搁架。●可与整体解锁杆套件EB-90型一起使用。●无需铰链。
应用
●一般家庭车库内的搁架、商业设施、工厂、露营车内的桌台、简易工作台等
配件
●十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×35、十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×16
另售
●折叠托架用 整体解锁杆套件 EB-90型
可选项目
Interlock lever EB-90.

视频

图纸/插图

  • 所有显示

    Be careful not to get fingers caught in this section when folding.

  • 所有显示

    Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.

  • 所有显示

    Fig. 2 Access hole will add.

  • Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
  • Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.
  • Fig. 2 Access hole will add.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
EB-303-F 120-046-398
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Finish Mounting Hole Number Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Using With Hinge EAN 重量(g)

EB-303-F

120-046-398

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

6

495

50

Not Necessary

4510932219860

20

511

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
EB-303-F
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
EB-303-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-398

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●进行折叠操作时应一直握住搁板。若操作搁板支架时不握住搁板、在不方便操作的用途或场所使用、在本产品上施加负载或握住解锁杆的锁定部分进行操作,可能会引起意外受伤及产品损坏。●使用3根时,请与整体解锁杆套件EB-90型组合使用。●请勿在可能会夹住手指的场所使用。●安装时请使用长螺丝刀。●安装时应确保解锁杆位于搁板侧。●不可与EB型、EB-DA型一起使用。●请安装在强度足以承受承重量的墙面上。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • FOLDING BRACKET EB-F Multi Angle Locking

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多