- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- 360-P6W-30-32T+5
安装底座360-P6W-30-32T+5
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 安装底座
- 系统32、4孔型 +5mm厚 特殊规格
- 360-P6W-30-32T+5
- OLYMPIA系列
- 规格
- ●Vertical adjustment: ⋅2.5 mm
●Thickness: 5 mm
●For the special specifications, the washer mounting position is shifted 7.5 mm forward. The side plate core material is reduced.
●For inset doors, the H dimension is the door thickness +16.5 mm.
●When using with GH-360FP, the H dimension is the door thickness +18.5 mm. - 另售
- ●Raised countersunk tapping screws 3.5⨯15
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- 360-P6W-30-32T+5
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。