- 家具五金·建筑五金产品
- 挂钩
- 旋转挂钩
- PXB-BNS05
球头双头旋转挂钩PXB-BNS05
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 球头双头旋转挂钩
- PXB-BNS05
- 黄铜新系列

360°Product Viewer
- 厚重、优雅的黄铜挂钩,具有旋转功能。可与现代和古典空间和谐搭配。
- 规格
- ●The hook part swings 180°. The friction feature provides constant torque preventing
unintentional swinging due to vibration.
●Because the arm can be folded to the side, it is unobtrusive when not in use and will not get
in the way.
●The hook tip is spherical so it is less likely to cause injury.
●Combines reliable strength with delicate design. - 配件
- ●Cross-recessed pan head tapping screws 6⨯25
视频
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
PXB-BNS05-241-PB | 110-048-802 |
![]() |
|
![]() |
PXB-BNS05-241-SB | 110-048-803 |
![]() |
|
![]() |
PXB-BNS05-241-AB | 110-048-804 |
![]() |
|
![]() |
PXB-BNS05-241-BL | 110-048-805 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
PXB-BNS05-241-PB |
PXB-BNS05-241-SB |
PXB-BNS05-241-AB |
PXB-BNS05-241-BL |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●There may be some variation in the products finish due to characteristics of its material.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 挂钩
- 旋转挂钩
- PXB-BNS05
- 家具五金·建筑五金产品
- 挂钩
- 标准挂钩
- PXB-BNS05
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×