3360

CABINET LOCK3360

3 / 3搜索结果

筛选项目

• Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
• Ideal for wardrobes. The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
• An updated version of the 3320 model. Keys can be shared within the 3310 series with the same key number.
• A new black colour option for the 24mm type is now available.
其他
• Gold finishing is also available on request.
配件
• Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
• Key
• Ring
• Strike plate

图纸/插图

  • 所有显示

    [For Drawers]

  • 所有显示

    [For Right-handed Doors]

  • 所有显示

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • 所有显示

  • 所有显示

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
3360-24DN-D 150-001-180
订购
3360-24BL-D 150-001-106
订购
3360-30DN-D 150-001-181
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 別番/同番 シリンダー径 適応板厚 L キー抜き差し※ キー回転角度 鍵違い数(標準) 鍵形状 用途 種類 取付面 解錠時 材料 トータルロックシリーズ マスターキー機能 グレード EAN 重量(g)

3360-24DN-D

订购

150-001-180

3360-24-D

同番

18

24

24

1ヶ所

270°

51~500通り

ギザギザ

引き出し
片開き

面付シリンダー錠

木板

キー抜けない

シルバー

亜鉛合金(ZDC)

3310

なし

スタンダード

-

12

120

120

3360-24BL-D

订购

150-001-106

-

同番

18

24

24

1ヶ所

270°

51~500通り

ギザギザ

引き出し
片開き

面付シリンダー錠

木板

キー抜けない

ブラック

亜鉛合金(ZDC)

3310

なし

スタンダード

-

12

120

120

3360-30DN-D

订购

150-001-181

3360-30-D

同番

18

30

30

1ヶ所

270°

51~500通り

ギザギザ

引き出し
片開き

面付シリンダー錠

木板

キー抜けない

シルバー

亜鉛合金(ZDC)

3310

なし

スタンダード

-

12

120

130

向右滑动以查看更多信息

*Key cannot be removed when unlocked


另售 [[Adjustment Spacer]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
TSSP-W 150-060-148
订购
TSSP-B 150-060-149
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 種類 材料 厚さ EAN 重量(g)

TSSP-W

订购

150-060-148

シリンダー錠関連部品

ホワイト

ABS樹脂

4

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

订购

150-060-149

シリンダー錠関連部品

ブラック

ABS樹脂

4

4510932019095

150

1500

14

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
3360-24DN-D
3360-24BL-D
3360-30DN-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
3360-24DN-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-180

3360-24BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-106

3360-30DN-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-181

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Adjustment Spacer]]

型号
TSSP-W
TSSP-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

向右滑动以查看更多信息

产品目录

• Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage.Unlike the 3320 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.