AS-HG-PA300-30-8

铝框架安装配件AS-HG-PA300-30-8

1 / 1搜索结果

筛选项目

替代气弹簧

  • 铝框架安装配件
  • AS-HG-PA300-30-8

替代气弹簧

图纸/插图

  • [Dimensions]
    In case of 30⨯60 mm double-groove aluminium frame
  • [Installation Dimensions]

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HG-PA300-30-8 170-051-068
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适合铝框架 零配件 铝框尺寸 铝框槽宽 产品类型 EAN

AS-HG-PA300-30-8

订购

170-051-068

槽宽8

助力协助铰链 HG-PA300-15 : 1个 托座 AS-HG-PA300 : 3个 AS螺母 AS-8M5 : 12个 弹簧垫圈・平板底座组合内六角螺栓 M5×12:20个 内六角螺栓 M5×6 : 2个

30
3060

8

合页

-

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件

型号
AS-HG-PA300-30-8
型号 2D 3D RoHS 订货编码
AS-HG-PA300-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-051-068