DFHK-BJ

不锈钢大型挂钩DFHK-BJ

6 / 6搜索结果

筛选项目

Packaging description, Imprint: diffuL

  • 不锈钢大型挂钩
  • DFHK-BJ

Packaging description, Imprint: diffuL

●采用不锈钢材质,坚固耐用且设计简洁,能与各种空间和谐搭配。
应用
—Hook for both indoor and outdoor use, such as hanging cords for industrial equipment, etc.
配件
—DFHK-BJ90: Cross-recessed flat head tapping screws 4⨯30 (for stainless steel)
—DFHK-BJ135, DFHK-BJ165:Cross-recessed flat head tapping screws 5⨯30 (for stainless steel)
—The screw heads have the same finish as the hook.

图纸/插图

  • [Application Example]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
DFHK-BJ90-SH 110-051-085
DFHK-BJ90-BL 110-051-086
DFHK-BJ135-SH 110-051-087
DFHK-BJ135-BL 110-051-088
DFHK-BJ165-SH 110-051-089
DFHK-BJ165-BL 110-051-090
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 H2 D W P1 P2 d1 d2 t 承重N 承重kgf 类别 安装方法 附加功能 安装材质 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 H1 EAN 重量(g)

DFHK-BJ90-SH

110-051-085

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

40

65

21

28

10.5

5

9

5

200

20.4

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

90

4510932217026

8

80

126

DFHK-BJ90-BL

110-051-086

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

40

65

21

28

10.5

5

9

5

200

20.4

标准

墙壁安装

不锈钢制

90

4510932217033

8

80

126

DFHK-BJ135-SH

110-051-087

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

60

100

23

38

15

6

11

6

200

20.4

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

135

4510932217040

4

40

256

DFHK-BJ135-BL

110-051-088

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

60

100

23

38

15

6

11

6

200

20.4

标准

墙壁安装

不锈钢制

135

4510932217057

4

40

256

DFHK-BJ165-SH

110-051-089

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

75

125

25

55

15

6

11

6

150

15.3

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

165

4510932217064

4

32

349

DFHK-BJ165-BL

110-051-090

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

75

125

25

55

15

6

11

6

150

15.3

标准

墙壁安装

不锈钢制

165

4510932217071

4

32

349

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DFHK-BJ90-SH
DFHK-BJ90-BL
DFHK-BJ135-SH
DFHK-BJ135-BL
DFHK-BJ165-SH
DFHK-BJ165-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DFHK-BJ90-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-085

DFHK-BJ90-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-086

DFHK-BJ135-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-087

DFHK-BJ135-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-088

DFHK-BJ165-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-089

DFHK-BJ165-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-090

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

—The load capacity value indicates the strength of the hook itself and may vary according to the installation wall surface or housing material. Install in a location with sufficient strength or reinforcement.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多