- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-S-ARP
旋转铰链用角度控制板套件HG-S-ARP
3 / 3搜索结果
筛选项目
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●控制板和轴环成套提供,安装后可控制旋转扭矩铰链HG-S型的旋转角度。●根据轴环的安装位置,有两种旋转方向和五种角度可供选择。
- 其他
- ●30°、60°、90°、120°、150°以外的角度请垂询本公司。
- 配件
- ●轴环
HG-S-34-ARP:高6.2mm 2个
HG-S-50-ARP:高6.2mm 2个
HG-S-70-ARP:高7.2mm 2个(高度与其他型号不同。不可混用)
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●安装轴环紧固螺栓时,请使用螺钉防松剂。●HG-S本体请使用内六角螺栓(JIS B 1176)进行固定。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-S-ARP
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。