- 家具五金·建筑五金产品
- 磁吸·碰珠
- 磁吸
- HT-MSG72-ER
玻璃门用门挡磁吸HT-MSG72-ER
4 / 4搜索结果
Glass door stopper for bathrooms
Glass door stopper for bathrooms
- ●外观简洁,可利用磁铁的吸附作用,将门固定在关闭状态。
●发生紧急情况时,无需工具即可将门打开。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●磁铁采用硅橡胶包裹,可将门轻轻吸住。 - 应用
- —Shower rooms, bathrooms.
- 配件
- —Operation seal
—Hex socket countersunk head screw M4⨯16 (stainless steel)
视频
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG72-ER1-BL | 270-048-316 | 订购 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER1-SM | 270-048-315 | 订购 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-BL | 270-048-318 | 订购 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-SM | 270-048-317 | 订购 |
![]() |
另售
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-U10 | 270-043-851 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U12 | 270-043-852 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U8-BL | 270-053-371 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U8 | 270-043-850 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U10-BL | 270-053-372 |
![]() |
|
![]() |
HT-MSG62-U12-BL | 270-053-373 |
![]() |
选配件
CAD下载
本体
型号 |
---|
HT-MSG72-ER1-BL |
HT-MSG72-ER1-SM |
HT-MSG72-ER2-BL |
HT-MSG72-ER2-SM |
另售
型号 |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8-BL |
HT-MSG62-U8 |
HT-MSG62-U10-BL |
HT-MSG62-U12-BL |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-MSG62-U10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-851 |
HT-MSG62-U12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-852 |
HT-MSG62-U8-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-371 |
HT-MSG62-U8 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-850 |
HT-MSG62-U10-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-372 |
HT-MSG62-U12-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-373 |
选配件
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual (English) | 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf |
---|
注
—Install with product side at least 20mm from wall.
—Operating temperature: Max. 80°C.
—Please do not scratch the part of the silicone rubber which comes into contact with the strike plate. It may cause the silicone to break. If you do not use the strike plates sold separately, please make sure to use a flat one instead.
—The strike plate must be installed on the upper section of the door. Installation on the bottom or side of the door may cause misalignment.
—The magnetic force is the value when using with the strike plate.
—Use the product with a vertically opening hinge.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 磁吸·碰珠
- 磁吸
- HT-MSG72-ER
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。