ZL-1508

不锈钢拉手ZL-1508

4 / 4搜索结果

筛选项目

●ZL-1501型的新品。新颖的弯曲设计。●采用高级的“Zwei L处理”。Zwei L处理:采用优异的研磨技术,将彰显品位的“拉丝处理”与幽深炫目的“镜面抛光”相结合的高级表面处理。●采用耐腐蚀性优异的SUS316不锈钢。●可用于玻璃门两面安装、木质及金属门两面安装、木质及金属门单面安装。
规格
Dual side handle sets ZL-1508-WN are attached by ZL-1508-OS (for the outside) and ZL-1508-IS (for the inside).
配件
—ZL-1508-IS (single side specs): Hex key, hex socket set screw, mounting bracket
ZL-1508-WN (dual side specs): Hex key, bolt set
可选项目
—Bracket ZL-1501-R

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1508-OS-320 100-048-628
订购
ZL-1508-IS-320 100-048-629
订购
ZL-1508-OS-640 100-048-630
订购
ZL-1508-IS-640 100-048-631
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 L1 L2 P 高度H 安装对象 安装 品牌 颜色 颜色(搜索用) EAN

ZL-1508-OS-320

订购

100-048-628

单面安装无底座(室外侧)

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

345

384

320

84.5


玻璃

单面

Zwei L

灰/银

4510932194341

ZL-1508-IS-320

订购

100-048-629

单面安装无底座(室内侧)

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

345

384

320

84.5


玻璃

单面

Zwei L

灰/银

4510932194358

ZL-1508-OS-640

订购

100-048-630

单面安装无底座(室外侧)

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

665

704

640

84.5


玻璃

单面

Zwei L

灰/银

4510932194365

ZL-1508-IS-640

订购

100-048-631

单面安装无底座(室内侧)

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

665

704

640

84.5


玻璃

单面

Zwei L

灰/银

4510932194372

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1501-R 100-011-015
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS EAN

ZL-1501-R

100-011-015

4510932040693

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
ZL-1508-OS-320
ZL-1508-IS-320
ZL-1508-OS-640
ZL-1508-IS-640
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ZL-1508-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-628

ZL-1508-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-629

ZL-1508-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-630

ZL-1508-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-631

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
ZL-1501-R
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ZL-1501-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-015

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Screws are not included in ZL-1508-OS and ZL-1508-IS. Prepare screws suitable for the door specifications.
—Bore holes with ±1 mm tolerance.
—While dimensions and installation are not expected to change, there may be changes to the internal structure. Please take note.
—When installing on a door outside the applicable thickness range, prepare separate bolts.