HG-TE

扭矩铰链HG-TE

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 扭矩铰链
  • HG-TE

  • 任意停

任意停, 角度定位

—可将门或盖板停止任意位置。
—水平、垂直均可使用。
—备有盖罩,可隐藏螺钉,外观整洁。
规格
—使用温度: -10°C ~ 50°C
应用
—音响设备、自动化设备、各类自动化装置、医疗仪器、分析仪器。
可选项目
—盖罩

相关信息

图纸/插图

  • HG-TE03
  • HG-TE08
  • HG-TE15
  • [Application Example]
  • [Options] Cover
    HG-TEC1
  • HG-TEC2

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TE03 170-048-663
HG-TE08 170-048-664
HG-TE15 170-048-665
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Torque N/m per 1 Torque kgf.cm/1 Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length L Width W Tolerance N/m/1 Tolerance kgf.cm/1 EAN 重量(g)

HG-TE03

170-048-663

0.3

3.1

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

40

22

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193061

13

HG-TE08

170-048-664

0.8

8.2

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

40

40

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193078

25

HG-TE15

170-048-665

1.5

15.3

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal
Vertical

48

40

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932193085

34

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TEC1 170-048-666
HG-TEC2 170-048-667
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Compatible Hinge EAN 重量(g)

HG-TEC1

170-048-666

HG-TE03、HG-TE08

4510932193092

0.4

HG-TEC2

170-048-667

HG-TE15

4510932193108

0.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TE03
HG-TE08
HG-TE15
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HG-TE03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-663

HG-TE08 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-664

HG-TE15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-665

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HG-TEC1
HG-TEC2
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HG-TEC1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-666

HG-TEC2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-048-667

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—务必阅读“注意事项”。
—安装时,务必确保两个铰链轴对齐。
—选配件盖罩,可隐藏螺钉。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多