- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 钢制全程滑轨
- 2020
钢制三节托底侧装滑轨2020
9 / 9搜索结果
- Self and Soft Closing
- 自关阻尼
- ●三节式滑轨。
●从外侧看不到滑轨,不会有损橱柜的外观设计。
●自关阻尼功能在关闭前约30 mm处开始发挥作用。
●可通过操作脱卸控制杆拆下抽屉。
●具有三维调节功能。通过操作旋钮,可在上下2.5 mm、前后3 mm、左
右±1.5 mm的范围内调节抽屉的位置。 - 推荐螺钉
- ●Countersunk head tapping screw 3.5
施工案例 / 采用案例
图片
图纸/插图
-
所有显示
[Self and Soft Closing]
-
所有显示
[Full Extension] (3 Members)
-
所有显示
[Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
-
所有显示
[Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
After mounting, return it to the original position.
*Fixing to the bottom plate is optional. -
所有显示
-
所有显示
[2020-250]
-
所有显示
[2020-270]
-
所有显示
[2020-300/350/400/450/500]
-
所有显示
[2020-550/600]
-
所有显示
[Y detail]
-
所有显示
-
所有显示
规格表
本体
Sold in pairs (2 pcs).
CAD下载
本体
型号 |
---|
2020-250 |
2020-270 |
2020-300 |
2020-350 |
2020-400 |
2020-450 |
2020-500 |
2020-550 |
2020-600 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-434 |
2020-270 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-435 |
2020-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-436 |
2020-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-437 |
2020-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-438 |
2020-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-439 |
2020-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-440 |
2020-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-441 |
2020-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-442 |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●See the front panel fixing clip mounting illustration for drawer fixing/adjustment clip mounting.
●Do not push the drawers forcefully in when the soft closing mechanism is operating. Otherwise, oil leaks will occur.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 钢制全程滑轨
- 2020
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。