303

GLASS EDGE SEAL303

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • GLASS EDGE SEAL
  • 303

—Protects the edge of fixed glass.
—Seals the gap between fixed glass and glass doors.
—No tools are required for installation.

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
303-8-16-3000 270-053-751
303-10-16-3000 270-053-752
303-12-16-3000 270-053-753
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 长度 适用玻璃厚 类别 门类型 使用场所 安装 官网搜索使用玻璃厚B 功能 官网搜索使用玻璃厚C 官网搜索使用玻璃厚D EAN

303-8-16-3000

270-053-751

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

8

边缘密封件

平开门

门前端

快装

8

门挡

-

-

4510932227124

303-10-16-3000

270-053-752

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

10

边缘密封件

平开门

门前端

快装

-

门挡

10

-

4510932227131

303-12-16-3000

270-053-753

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

12

边缘密封件

平开门

门前端

快装

-

门挡

-

12

4510932227148

向右滑动以查看更多信息

Please contact your local agent or nearest Sugatsune subsidiary for detail/availability.


CAD下载

本体

型号
303-8-16-3000
303-10-16-3000
303-12-16-3000
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
303-8-16-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-751

303-10-16-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-752

303-12-16-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-753

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Sold in 3000 mm lengths. Cut to the required length for use.