308GA

GLASS EDGE SEAL308GA

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • GLASS EDGE SEAL
  • With Magnet
  • 308GA

—Protects the edge of glass doors.
—Seals the gap between glass doors and fixed glass which are positioned at 90° or 180°. The built-in magnet provides tighter sealing against water.
—No tools are required for installation.

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
308GA-8-3000 270-053-746
308GA-10-3000 270-053-747
308GA-12-3000 270-053-748
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 长度 适用玻璃厚 类别 门类型 使用场所 安装 官网搜索使用玻璃厚B 功能 官网搜索使用玻璃厚C 官网搜索使用玻璃厚D EAN

308GA-8-3000

270-053-746

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

8

边缘密封件

平开门

门前端

快装

8

磁吸|门挡

-

-

4510932227094

308GA-10-3000

270-053-747

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

10

边缘密封件

平开门

门前端

快装

-

磁吸|门挡

10

-

4510932227100

308GA-12-3000

270-053-748

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

12

边缘密封件

平开门

门前端

快装

-

磁吸|门挡

-

12

4510932227117

向右滑动以查看更多信息

Please contact your local agent or nearest Sugatsune subsidiary for detail/availability.

Sold in sets of 2 pcs.


CAD下载

本体

型号
308GA-8-3000
308GA-10-3000
308GA-12-3000
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
308GA-8-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-746

308GA-10-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-747

308GA-12-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-748

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Sold in 3000 mm lengths. Cut to the required length for use.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多