308GSP

GLASS EDGE SEAL308GSP

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • GLASS EDGE SEAL
  • With Magnet
  • 308GSP

—Protects the edge of glass doors.
—The shape of the edge of the seal is designed to absorb the shock of closing doors.
—Seals the gap between sliding doors. The built-in magnet provides tighter sealing against water.
—No tools are required for installation.
—Suitable for glass sliding doors that open in opposite directions.

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
308GSP-8-3000 270-053-737
308GSP-10-3000 270-053-738
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 长度 适用玻璃厚 类别 门类型 使用场所 安装 官网搜索使用玻璃厚B 功能 官网搜索使用玻璃厚C 官网搜索使用玻璃厚D EAN

308GSP-8-3000

270-053-737

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

8

边缘密封件

移门

门前端

快装

8

磁吸|门挡

-

-

4510932227001

308GSP-10-3000

270-053-738

聚氯乙烯(PVC)

半透明

3000

10

边缘密封件

移门

门前端

快装

-

磁吸|门挡

10

12

4510932227018

向右滑动以查看更多信息

Please contact your local agent or nearest Sugatsune subsidiary for detail/availability.

Sold in sets of 2 pcs.


CAD下载

本体

型号
308GSP-8-3000
308GSP-10-3000
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
308GSP-8-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-737

308GSP-10-3000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-738

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Sold in 3000 mm lengths. Cut to the required length for use.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多