ALT-ST20-D360_2

规格表

另售 [Parts Set Details [1]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ALT-ST20-S 180-050-427
订购
ALT-ST20-M 180-050-428
订购
ALT-ST20-L 180-050-429
订购
ALT-ST20-LL 180-050-430
订购
ALT-ST20-LPS 180-050-423
订购
ALT-ST20-LPM 180-050-424
订购
ALT-ST20-LPL 180-050-425
订购
ALT-ST20-LPLL 180-050-426
订购
ALT-MP30 180-053-368
订购
ALT-GR 180-053-310
订购
AL127C-15 190-057-098
订购
AL127C-16 190-113-867
AL127C-17 190-057-099
订购
AL127C-19 190-113-868
AL127C-21 190-057-100
订购
AL127C-22 190-113-869
AL127C-23 190-057-101
订购
AL127C-24 190-113-870
AL127C-26 190-057-314
订购
AL127C-28 190-113-871
H360-D26-0T 160-029-086
360-P4W-30T 160-026-844
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 部品名 仕上 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 附加功能 安装对象 最大门厚 最小门厚 规格 盖度量分类 打开角度 阻尼铰链形状 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

ALT-ST20-S

订购

180-050-427

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224222

-

-

-

ALT-ST20-M

订购

180-050-428

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224239

-

-

-

ALT-ST20-L

订购

180-050-429

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224246

-

-

-

ALT-ST20-LL

订购

180-050-430

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224253

-

-

-

ALT-ST20-LPS

订购

180-050-423

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224185

-

-

-

ALT-ST20-LPM

订购

180-050-424

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224192

-

-

-

ALT-ST20-LPL

订购

180-050-425

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224208

-

-

-

ALT-ST20-LPLL

订购

180-050-426

連結プレート

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224215

-

-

-

ALT-MP30

订购

180-053-368

座金取付プレート

不锈钢

抛光

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222310

-

-

-

ALT-GR

订购

180-053-310

-

鋼(SPCC)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)

-

ガイドローラー

ニッケルめっき/ホワイト

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222303

-

-

-

AL127C-15

订购

190-057-098

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161622

-

-

-

AL127C-16

190-113-867

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013198

20

-

-

AL127C-17

订购

190-057-099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161639

-

-

-

AL127C-19

190-113-868

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013204

20

-

-

AL127C-21

订购

190-057-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161646

-

-

-

AL127C-22

190-113-869

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013211

20

-

-

AL127C-23

订购

190-057-101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161653

-

-

-

AL127C-24

190-113-870

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013174

20

-

-

AL127C-26

订购

190-057-314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4580670161677

-

-

-

AL127C-28

190-113-871

轨道

光泽铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278013228

20

-

-

H360-D26-0T

160-029-086

隐形铰链

镀镍

-

-

-

-

-

本体

OLYMPIA系列

阻尼缓冲(内置)

30

18

内置阻尼(5级调节)

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179171

-

100

102

360-P4W-30T

160-026-844

合页底座

镀镍

-

-

3

30

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932140379

-

400

25


CAD下载

另售 [Parts Set Details [1]]

型号
ALT-ST20-S
ALT-ST20-M
ALT-ST20-L
ALT-ST20-LL
ALT-ST20-LPS
ALT-ST20-LPM
ALT-ST20-LPL
ALT-ST20-LPLL
ALT-MP30
ALT-GR
AL127C-15
AL127C-16
AL127C-17
AL127C-19
AL127C-21
AL127C-22
AL127C-23
AL127C-24
AL127C-26
AL127C-28
H360-D26-0T
360-P4W-30T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ALT-ST20-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-427

ALT-ST20-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-428

ALT-ST20-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-429

ALT-ST20-LL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-430

ALT-ST20-LPS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-423

ALT-ST20-LPM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-424

ALT-ST20-LPL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-425

ALT-ST20-LPLL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-426

ALT-MP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-368

ALT-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-310

AL127C-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-098

AL127C-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-867

AL127C-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-099

AL127C-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-868

AL127C-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-100

AL127C-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-869

AL127C-23 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-101

AL127C-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-870

AL127C-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-057-314

AL127C-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-871

H360-D26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-086

360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-844

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多